arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBG 125-40-11.5

GBG 125-40-11.5

Grip jaw

ID 1373284

Top jaws, standard

Product features:
  • Jaw, grip
  • Interface 1: W-125-1
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Weight: 0.36 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 11.5
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.36

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation