GBG 65-22-7.8
グリップジョー
N.º de identificação 430804
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、グリップ
- インターフェース1: W-65-1
- 寸法: 64 x 22 x 7,8 mm
- 重量: 0.035 kg
Detalhes técnicos
| 幅 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 7.8 |
| 高さ [mm] | 22.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.035 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ