arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVF-L30-30 130x30 類似のイラスト

PVF-L30-30 130x30

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1393196

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 고정 폴 연장
  • 관통 구멍 및 M6  나사 포함.
  • 기술: 평행 폴
기술 데이터:
  • 치수: 130 x 30 x 30 mm
  • 폴 스레드: M6
  • 폴 피치: 30 mm + 10 mm
  • 중량: 0.9 kg
길이 [mm] 130.0
폭 [mm] 30.0
높이 [mm] 30.0
중량 [kg] 0.9