GFD mini
Sistemi di allestimento manuali
Compatto! Manuale! Versatile! – Il sistema di allestimento piatto con quattro perni di serraggio nei passi 52 x 52 mm e 96 x 96 mm
Descrizione
Výhody – Přínos pro Vás
- Přesný upínací systém pro svěráky SCHUNK pro malé díly
Rychlá a snadná přestavba upínacích svěráků pro malé díly řady KSC mini, KSC3 a KSC3-K. - Velmi ploché provedení
Pro maximální využití obráběcího stroje - Vysoký axiální přítlak
Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění - Dvojitá podpora upínacího čepu
Rozměrově stabilní upínání upínacích zařízení s nízkými vibracemi - Snadná manipulace
Rychlá demontáž a čištění - Tvarové samosvorné zamykání
Plná vtahovací síla je po celou dobu zachována - Vynikající poměr cena / výkon
Optimální využití paletového řešení - Optimální přístupnost
Ideálně vhodné pro 5stranné obrábění
Možnosti a zvláštní informace
- Mechanický upínací systém pro snadnou manipulaci a krátké časy nastavení
V podobě KONTEC GFD mini nabízí SCHUNK velmi plochý, manuální montážní systém, který je optimálně přizpůsoben svěrákům pro malé díly. Svěráky se upínají snadno a rychle pomocí čtyř upínacích čepů s roztečí 52 x 52 mm nebo 96 x 96 mm s tažnou silou 17 kN. Vysoká vtahovací síla má za následek velmi tuhý systém. Umožňuje upínání s nízkými vibracemi a díky samosvornému mechanismu spolehlivé upnutí. KONTEC GFD mini je k dispozici jako upínací systém, kombinovaný systém a systém pětiosých desek z nitridované oceli a jako vícenásobný upínací systém z tvrdě anodizovaného hliníku speciálně pro automatizaci palet. V závislosti na požadavcích zákazníků nabízí upínací systém efektivní způsob, jak zkrátit dobu montáže a prodloužit dobu provozu stroje.