arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PEB 50-34-12 图片仅供参考

PEB 50-34-12

标准磁力夹持技术的附件

ID 1315226

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 12 路磁极块
技术参数:
  • 尺寸: 350,5 x 110 x 34 mm
  • 极磁场: 12 路 (2 x 6)
  • 极丝: M8
  • 重量: 10.3 kg
长度 [mm] 350.0
宽度 [mm] 110.0
高度 [mm] 34.0
重量 [kg] 10.3

Scope of delivery
Pole block, fastening screws