arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PEB 50-34-2 유사 그림

PEB 50-34-2

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1311952

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 2방향 폴 블록
기술 데이터:
  • 치수: 110 x 50 x 34 mm
  • 극 분야: 양방향(1 x 2)
  • 폴 스레드: M8
  • 중량: 1.5 kg
Longueur [mm] 110.0
Largeur [mm] 50.0
Hauteur [mm] 34.0
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Bloc polaire, vis de fixation