arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PEB 50-57-3 Similar a la imagen

PEB 50-57-3

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 1315228

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Bloque de polos de 3 vías
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 170,3 x 50 x 57 mm
  • Campo de polos: triple (1 x 3)
  • Rosca de polo: M8
  • Peso: 3.8 kg
長さ [mm] 170.0
幅 [mm] 50.0
高さ [mm] 57.0
重量 [kg] 3.8

納品内容
ポールブロック、固定ねじ