SGVA-B 125-57-67
Prism jaws
ID 1395549
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Prism jaw reversible, movable
- Two prism sizes
- Suitable for: KSC3 125
- Dimensions: 125 x 57 x 67 mm
- Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
- Spannbereich groß: Ø26 - Ø80 mm
- Weight: 3.2 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 67.0 |
| 높이 [mm] | 57.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 3.2 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사