SSH-VQ SW12-165
Zubehör Drehfutter Standard
ID 88004520
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé avec broche et poignée transversale mobile
- Pour actionner manuellement les mandrins de tour manuels SCHUNK
- Avec éjecteur
- Compatible avec: ROTA-G 200-62
- Taille de clé: 12
- Longueur: 165 mm
- Poids: 0.9 kg
기술 세부 정보
| Carré intérieur | 12.0 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 165.0 |
| Poids [kg] | 0.9 |