GBS-W 160-50-13.5-5
Stupňovitá čelist
ID 1395511
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čelist, plášť 5 mm
- Rozhraní 1: W-160
- Rozměry: 160 x 50 x 13,5 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 13.5 |
| Height [mm] | 50.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉