arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T1 Z140-A5 Ilustração semelhante

FF-T1 Z140-A5

Placa adaptadora padrão

ID 803000

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Flange direto
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z140
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 5
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 104.8 mm
  • Círculo de passo do fuso: 104.8 mm
  • Altura: 16 mm
  • Furo de passagem: 79.6 mm
  • Peso: 1.1 kg
Lado da placa Z140
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 5
Círculo de arremesso da placa [mm] 104.8
Círculo de passo do fuso [mm] 104.8
Altura [mm] 16.0
Furo de passagem [mm] 79.6
Peso [kg] 1.1

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem