arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T2 Z170-A5 Abbildung ähnlich

FF-T2 Z170-A5

Flansch Standard

ID 805001

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z170
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 5
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 133.4 mm
  • Teilkreis Spindel: 104.8 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Durchlass: 79.6 mm
  • Gewicht: 3.2 kg
Futterseite Z170
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 5
Teilkreis Futter [mm] 133.4
Teilkreis Spindel [mm] 104.8
Höhe [mm] 25.0
Durchlass [mm] 79.6
Gewicht [kg] 3.2

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben