SAT-KSF3 100 12V 400 x 400
Torretas de sujeción con dispositivos de sujeción
ID 471550
Torre con dispositivos de sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tombstone octogonal con bloques de fuerza de sujeción TANDEM para centros de mecanizado horizontales.
- Alimentación de aire mediante acoplamiento rápido central
- Accionamiento por tornillo de banco mediante un interruptor basculante
- Placa base: 400 x 400 mm
- Dimensiones de la torre: 320 x 320 x 523 mm
- Material: Acero
- Peso: 160 kg
- Dispositivos de sujeción: KSF3 100
- Fuerza de sujeción*: 7 - 12 kN
- Spannkraft: 12 kN
- Carrera por mordaza: 2 mm
- Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Presión de accionamiento: 6 bar