AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339
Tornillo de retención
ID 9150116
Tornillo de retención AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339
- Botón de retención con taladro pasante JIS-BT 6339 15°
- Diámetro D1: 19 mm
- Longitud L1: 54 mm
Información técnica
| D1 [mm] | 19.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 54.0 |
| L2 [mm] | 29.0 |
| L3 [mm] | 23.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M16 |
| Weight [kg] | 0.032 |
Version
Retention knob with through-hole JIS-BT 6339 15°