arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STR-S 200 Ilustração semelhante

STR-S 200

Blanques da castanha de sobrepor com ranhura de montagem

ID 1446933

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 200
Dados técnicos:
  • Dimensões: 85 x 102 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
Largura [mm] 102.0
Altura [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Adequado para 200

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor