ISST-SMPL 600x400x3 SFM
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
ID 1487789
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de soporte
- Para el maquinado de piezas con el FlexMat.
- Sin imanes de cierre
- Adecuado para SMPL 600 x 400 x 28
- Dimensiones: 600 x 400 x 3 mm
- Peso: 5.3 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 400.0 |
| Altura [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 5.3 |
Material suministrado
Placa de soporte, cinta de calafateo (pegada), tornillos avellanados