arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Hydraulické upínací silové svěráky

Silné a účinné i v uzavřených prostorech

Pneumatické upínací silové bloky řady TANDEM umožňují vysoké upínací síly v omezených prostorech. Obrovský výběr zahrnuje hydraulické upínací silové bloky se standardním zdvihem čelistí, dlouhým zdvihem, upnutím proti pevné čelisti – vždy vhodné pro vaši aplikaci.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Velmi kompaktní konstrukce
  • Velmi vysoké upínací síly až 55 kN
  • Upínací síla je nastavitelná hydraulickým tlakem
  • Centrální mazání na straně stroje
  • Dvě čelisťové rozhraní jako standardní vybavení
  • Todos los filtros
    142 resultados
    KSH3

    KSH3

    Hydraulicky aktivované 2-čelisťové silové svěráky třetí generace v kompaktním provedení s vysokými upínacími silami a novými technickými význačnými vlastnostmi. Silové svěráky jsou k dispozici se standardním zdvihem, dlouhým zdvihem nebo pevnou čelistí.
    Mostrar serie
    KSH3-IM

    KSH3-IM

    Hydraulicky aktivovaný 2čelisťový silový svěrák třetí generace s indukčním monitorováním polohy čelistí pro zvýšení bezpečnosti a automatizované aplikace.
    Mostrar serie
    KSH3-BWA

    KSH3-BWA

    Hydraulické dvoučelisťové silové svěráky 3. generace v kompaktním provedení se systémem rychlovýměnných čelistí pro extrémně rychlé přizpůsobení novým upínacím úkolům. Silové svěráky jsou momentálně k dispozici se standardním zdvihem nebo dlouhým zdvihem.
    Mostrar serie
    KSH3-S

    KSH3-S

    Kompaktní, hydraulické svěráky s kompenzační funkcí pro snížení vibrací a deformací u dlouhých obrobků
    Mostrar serie
    KRH3

    KRH3

    Hydraulicky ovládané 3čelisťové silové svěráky v kompaktním provedení s vysokou upínací silou. K dispozici se standardním zdvihem čelistí a s délkou zdvihu.
    Mostrar serie
    KRH3-BWA

    KRH3-BWA

    Hydraulicky ovládané 3čelisťové silové svěráky v kompaktním provedení se systémem rychlovýměnných čelistí pro extrémně rychlé přizpůsobení novým upínacím úkolům. Silové svěráky jsou k dispozici se standardním zdvihem nebo s dlouhým zdvihem.
    Mostrar serie