CELSIO SK 40 Ø18x160
焼きバメタイプ
ID 208366
CELSIO SK 40 Ø18x160, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 18 mm
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 370 Nm
技術的詳細
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 141.0 |
| G | M12x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 370.0 |
| Peso [kg] | 1.7 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta