arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 25 P JIS-BT 40x100 유사 그림

ER 25 P JIS-BT 40x100

ER 정밀 콜릿 척

ID 1349307

En stock
ER 25 P JIS-BT 40x100, 툴홀더
  • ER 정밀 콜릿 척
  • 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 정밀 콜릿 척
시리즈 ER 정밀 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 JIS-BT 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER 클램핑 크기 ER 25
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 44.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
투영 길이 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 73.0
G M18x1.5
중량 [kg] 1.62
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
JF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능