ER 32 HSK-A 100x200
Kleštinový upínač ER
ID 23005043
ER 32 HSK-A 100x200, Upínače nástrojů
- Kleštinový upínač ER
- Řada: Kleštinový upínač ER
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Projekční délka: 200 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Tamanho de fixação ER | ER 32 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 2.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 200 mm / 7.9" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 171.0 |
| G | M24x1.5 |
| Peso [kg] | 4.01 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta