MES CF JIS-BT 50 Ø22x55
Trny frézovací hlavy
ID 23004378
MES CF JIS-BT 50 Ø22x55, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M8
- Projekční délka: 55 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Upínací průměr D1 | 22 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M8 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 17.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.19 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro formu JF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání