TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/8"x80
ID 233791
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 3/8"
- Przewidywana długość: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 18 Nm
Información técnica
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-R |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| G | M6x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 18.0 |
| Masa [kg] | 0.9 |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie