arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-R SK 50 Ø25x80 유사 그림

TRIBOS-R SK 50 Ø25x80

다각형 툴홀더

ID 235387

TRIBOS-R SK 50 Ø25x80, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-R
  • 툴홀더 인터페이스: SK 50
  • 클램핑 지름: 25 mm
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 270 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-R
툴홀더 인터페이스 SK 50
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
클램핑 지름 D1 25 mm
D2 [mm] 60.0
D3 [mm] 63.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 60.9
G M10x1
최소 토크 [Nm] 270.0
중량 [kg] 3.4
표준 길이 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능