arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55

Poligonalne oprawki narzędziowe

Identyfikator 1355405

TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55, Oprawki narzędziowe
  • Poligonalne oprawki narzędziowe
  • Seria: TRIBOS-RM
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HJND 21
  • Średnica mocowania: 10 mm
  • Przewidywana długość: 55 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,01 mm przy 4 x D
  • Stopień wyważenia: Resztkowe niewyważenie 2 gmm/kg
  • Min. moment obrotowy: 27 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-RM
Złącze uchwytu narzędziowego HJND 21
Średnica mocowania D1 10 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1.5
Min. moment obrotowy [Nm] 27.0
Klucz płaski, rozmiar A/F 32.0
Maks. moment dokręcania [Nm] 40.0

Wersja
Następująca wkładka redukcyjna jest odpowiednią alternatywą dla łączenia bocznego: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,01 mm przy 4 x D

Stopień wyważenia
Resztkowe niewyważenie 2 gmm/kg

Jakość trzonka narzędzia
h6

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Minimalna głębokość mocowania dla Ø 7 - Ø 9 is 25 mm, a dla Ø 10 - Ø 12 wynosi 29 mm
Maksymalna głębokość mocowania wynosi 88 mm

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie