TRIBOS-S HSK-A 63 Ø1/4"x80
Polygonální upínače nástrojů
ID 203370
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø1/4"x80, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-S
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 1/4"
- Projekční délka: 80 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 6 Nm
Información técnica
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-S |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 10.3 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D4 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 54.0 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.7 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání