arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90 유사 그림

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90

다각형 툴홀더

ID 203344

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-S
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-F 63
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 90 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 30 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-S
툴홀더 인터페이스 HSK-F 63
툴홀더 표준 DIN 69893-6
클램핑 지름 D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 50.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 64.0
G M8x1
최소 토크 [Nm] 30.0
중량 [kg] 0.75
표준 길이 예

버전
회전 대칭 디자인

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
DIN 69893-6에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능