WEL SCAPTO C6 Ø10x60
Držáky koncové frézky WELDON
ID 243412
WEL SCAPTO C6 Ø10x60, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 60 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
|---|---|
| Řada | WELDON |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 35.5 |
| G1 | M10 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.99 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání