arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-W

AGM-W

补偿单元
带有角度补偿功能的模块化补偿单元,用于补偿误差和公差。作为 AGM 产品系列的成员,AGM-W 可以灵活地与 AGM-Z 组合,因此总能为各种应用提供正确的补偿方式。
Inhalt bald verfügbar

Unidad de compensación AGM

Preciso. Seguro. Modular.
Unidad de compensación modular de diseño compacto, equipada con guías robustas.

La unidad de compensación AGM ajusta con eficacia las tolerancias en procesos automatizados con robots. Por ejemplo, se pueden evitar situaciones precarias, como la carga y descarga de máquinas herramienta, las imprecisiones en los procesos de unión o los atascos durante la extracción de recipientes. La familia de productos modulares AGM comprende 23 tamaños diferentes, lo que significa que no hay necesidad de hacer concesiones con respecto al contorno de interferencia. Con una amplia gama de variantes, los usuarios siempre encontrarán la unidad adecuada para cada necesidad.

Ver el folleto

AGM en uso

Inhalt bald verfügbar
Inhalt bald verfügbar

Ventajas y beneficios

  • Compensación angular eficiente
    para la compensación de tolerancias e imprecisiones de componentes dispuestos de forma diferente.

  • Máxima flexibilidad
    debido a la modularidad de la familia de productos AGM, son posibles las combinaciones con Z.

  • Bloqueo neumático
    en posición céntrica gracias a un robusto mecanismo de bloqueo.

  • Versátil y adaptable
    el par de giro puede ajustarse en función de la presión y adaptarse para facilitar el movimiento.

  • Versátil en todos los sectores
    gracias a la lubricación apta para alimentos. Facilita la entrada en la tecnología médica, la automatización de laboratorios, la industria farmacéutica o la industria alimentaria. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad.

  • Mayor estabilidad del proceso
    mediante diversas opciones de detección a través de sensores magnéticos o sensores de proximidad inductivos.

  • Para la compensación en posición horizontal o inclinada
    Gracias a la presurización adicional del pistón de control se puede lograr una compensación precisa del peso.

Imagen clave Robot PLUS

Descubra Robot PLUS

Componentes y conocimientos adaptados a su visión
La nueva gama Robot PLUS ofrece soluciones de fin de brazo con garantía de futuro para su automatización, a partir de un solo proveedor.

Aproveche las posibilidades de la robótica para optimizar su producción. La flexibilidad y la eficacia son fundamentales en la manufactura moderna. La gama Robot PLUS de SCHUNK está especialmente diseñada para mejorar su proceso de producción.

A la cartera Robot PLUS