KSH-F plus 100
Prensa de sujeción por fuerza hidráulica con sujeción céntrica y contra mordaza fija
ID 405240
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Productos alternativos:
Prensa de sujeción hidráulica estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Sustituido por: 1463177
- Con mordaza fija
- Carrera estándar
- Versión estándar
- Dimensiones: 100 x 100 x 74,2 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 18 kN
- Carrera por mordaza: 4 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo máx.: 60 bar
- Peso: 5 kg
Información técnica
| Hub pro Backe [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Spannkraft [kN] | 18.0 |
| Max. Druck [bar] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] | 30.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 5.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung