ROTA NCS 400/3 A11-KV
Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso
ID 859051
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-12-31
- Plato de palanca de 3 mordazas
- Sellado hermético
- Tracción activa de las mordazas de base
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
- Carrera por mordaza: 8.2 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Tracción de la mordaza: 0.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 120 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 60 kN
- Revoluciones máx.: 2200 1/min
- Peso: 145 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 11 |
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 120.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 60.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 8.2 |
| Tracción de la mordaza [mm] | 0.5 |
| Longitud de palanca [mm] | 75.5 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 145.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %