Jednotlivé moduly NSE mini 90-25
Upínací moduly
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Miniaturní upínací moduly pro aplikace s lehkou silou, jako je obrábění hliníku nebo plastu nebo použití na měřicích zařízeních. Moduly upínání nulového bodu s pohonem pomocí hnacího kroužku a tří plochých upínacích smykadel s patentovanou koncepcí pohonu.
Descrição do Produto
Výhody – Přínos pro Vás
- Modulární systém SCHUNK
Nespočet kombinací standardních upínacích zařízení vhodných pro všechny různé typy strojů - Konstrukce s nízkou výškou
Rozšiřuje pracovní prostor vašeho stroje - Všechny pneumatické moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší axiální přítlak
Tedy velmi tuhé upínání bez chvění - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Nekorodující konstrukce z nerezové oceli
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost - Turbo integrováno ve výchozím nastavení
Přítlačná síla zvýšená až na 300 % pro optimální využití výkonu stroje, proto vysoká efektivita. - Jedna konzistentní velikost upínacího čepu pro všechny modely NSE mini
Žádné nebezpečí záměny nebo nesprávné operace - Integrované monitorování smykadla
Může být použito v automatizovaných aplikacích
Možnosti a zvláštní informace
- Síla se potkává s kompaktností – utěsněné miniaturní upínací moduly s výrazně zvýšenou vtahovací silou s malými roztečemi
Pro doplnění produktů mezi NSE mini 90 a NSE3 z hlediska jejich vtahovací síly byl vyvyinut model VERO-S NSE mini 90-25. Díky kinematice pohonu pomocí pístu dosahuje modul upínání nulového bodu ještě vyšších vtahovacích sil při konstantní malé rozteči 100 mm. Tento modul je rovněž hermeticky utěsněn dvěma kulatými upínacími smykadly. Díky vysokým vtahovacím silám je tento modul velmi vhodný pro lehké frézování a používá se také při automatickém zakládání stroje.