MCM Base 300
Membrana de sujeción
ID 1664783
Membrana de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Membrana de sujeción rígida
- Indicado para: ROTA MEM 300
- Dimensiones: Ø300 x 47.5 mm
- Expansión máxima del diámetro: 2.2 mm
- Carrera de apertura del diámetro: 1.3 mm
- Carrera residual del diámetro: 0.9 mm
- Peso: 6 kg
Información técnica
| Expansión máxima del diámetro [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Carrera de apertura del diámetro [mm] | 1.3 |
| Carrera residual del diámetro [mm] | 0.9 |
| Peso [kg] | 6.0 |
Material suministrado