arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH-MGT plus 01 460V/60Hz 類似のイラスト

KEH-MGT plus 01 460V/60Hz

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 1472408

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • コントロールユニット 460 V/60 Hz
  • MGT マグネットチャックの着磁・脱磁に使用。
  • 適合タイプ: MGT-IC Ø600
テクニカルデータ:
  • 寸法: 600 x 400 x 200 mm
  • チャンネル数: 1
  • 保護等級 IP: 20
  • 電圧: 460 V
  • 周波数: 60 Hz
  • 重量: 20 kg
Largeur [mm] 400.0
Tension secteur [V] 460.0
Fréquence [Hz] 60.0
Nombre de canaux 1.0
Poids [kg] 20.0