arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CMS 040-A-B

CMS 040-A-B

Manuální výměnný systém

ID 1545287

Manuální výměnný systém CMS, Velikost: 040, Adaptér pro manuální výměnu, manuální

  • Max. síla Fz : 700 N
  • Max. celkové užitečné zatížení: 9 kg
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 9.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Vlastní hmotnost [kg] 0.09
Spojovací příruba, strana nástroje ISO 9409-1-40-4-M6
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výška Z [mm] 15.0
Schéma šroubování S7
max. statická tahová síla Fz [N] 700.0
Max. dynamický moment Mx/My [Nm] 22.5
Max. dynamický moment Mz [Nm] 15.0
Max. statický moment Mx/My [Nm] 45.0
Max. statický moment Mz [Nm] 75.0
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky

Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka
24 měsíců