CPS 310-K-S
ID 1613305
- 잠금 감지: 통합형
- 포스 Fz 최대: 38000 N
기술 세부 정보
| 버전 | 표준 버전 |
|---|---|
| 잠금 감지 | 통합형 |
| 체결력 [N] | 38000.0 |
| 스프링력 (작동 피스톤) [N] | 574.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.015 |
| 중량 [kg] | 13.4 |
| 잠김 시 최대 거리 [mm] | 2.5 |
| 최대 허용 XY 축 오프셋 [mm] | ± 2 |
| 최대 허용 각도 오프셋 XY [°] | ± 0.7 |
| 최대 허용 각도 오프셋 Z [°] | ± 1 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 7.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 나사 연결 다이어그램 | L2 측면 A, L 측면 B/C/D, 2 x J 측면 B/D |
| 장착면 제어 모듈 | A면 |
| 개방 시간 [s] | 0.5 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.5 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 581.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mx [Nm] | 5000.0 |
| 최대 동적 모멘트 My [Nm] | 5000.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mz [Nm] | 4500.0 |
| 최대 정지 모멘트 Mx [Nm] | 15000.0 |
| 최대 정지 모멘트 My [Nm] | 15000.0 |
| 최대 정지 모멘트 Mz [Nm] | 13500.0 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 35000.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 35000.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 38000.0 |
| 힘 Fx 최대 동적 [N] | 11500.0 |
| 힘 Fy 최대 동적 [N] | 11500.0 |
| 힘 Fz 최대 동적 [N] | 12500.0 |
최대 로드
차트 로드
최대 로드
이것은 공구 교환장치에 작용할 수 있는 모든 정적 부하의 합계입니다.
차트 로드
- X축:
- 레버 암
- Y축:
- 적재 용량
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Presión mínima
La presión mínima es la presión mínima necesaria para bloquear el sistema. Esta presión debe ejercerse siempre durante el funcionamiento.
Autorretención
El sistema automático de cambio de herramienta dispone de una función de autorretención que impide que la herramienta se caiga en caso de caída de presión. Es posible separar el cabezal de cambio y el adaptador de cambio accionando el émbolo neumáticamente.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
bolas accionadas por émbolo con muelle integrado (para sostener la posición de bloqueo del émbolo)
Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad
Carcasa
La carcasa está compuesta de una aleación de aluminio anodizado duro altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero templado resistente a la corrosión.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición