arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COB A10M5-A

COB A10M5-A

Průchozí moduly

ID 1586141

Průchozí moduly, A10M5, Strana adaptéru

  • Počet čepových kontaktů: 10
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování B
Typ přenosu Pneumatika
Vlastní hmotnost [kg] 0.13
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení radiální
Počet průchodů médií 10x M5
Typ média Vzduch, vakuum
Max. objemový průtok na průchod médií 150 l/min (M5)
Max. provozní tlak [bar] 8.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.