COS P38A-A
Przepusty pneumatyczno-elektryczne
ID 1586878
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, P38A, Strona adaptera
- Liczba styków pinowych: 4
Información técnica
| Pasuje do | Narzędzie |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Pneumatyka |
| Masa [kg] | 0.21 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Przyłącze wyjściowe | osiowe |
| Liczba przepustów cieczy | 4x G3/8" |
| Rodzaj medium | Powietrze, próżnia |
| Maks. przepływ objętościowy na przepust pneumatyczny | 1.400 l/min (G3/8") |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
Do montażu na SWS-040 i SWS-041 potrzebny jest dodatkowy element dystansowy (ID 9960869).
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.