COS RD5-A
Průchozí moduly
ID 1586639
Průchozí moduly, RD5, Strana adaptéru
Información técnica
| Vhodné pro | Nástroj |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Komunikace |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Sběrnicový systém | DeviceNet, IO-Link Class B |
| Elektrické připojení | Otvor M12, s kódem A |
| Výstupní připojení | radiální |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.