COS VB7-K
Průchozí moduly
ID 1586753
Průchozí moduly, VB7, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 14
Technické údaje
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | L |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.77 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 14.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 5.0 |
| Střídavé napětí [V AC] | 250.0 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 250.0 |
| Elektrické připojení | Konektor se závitem Amphenol MS, 26kolíkový |
| Výstupní připojení | radiální |
| Zvláštní vlastnosti | Řídicí modul pro použití s COS JU2-K a COS JU3-K, 14 pinů pro volné použití. |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.