arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGM-Z 200 유사 그림

AGM-Z 200

보정 유닛

ID 1575995

보정 유닛 AGM-Z, 크기: 200, 잠금 장착

  • 보정 방향: Z
  • 보정 Z: 20 mm
보정 Z [mm] 20.0
수축되는 체결력 [N] 10500.0
연장되는 체결력 [N] 13900.0
최소 탄성력 [N] 930.0
최대 탄성력 [N] 1490.0
최소 작동 압력 [bar] 2.5
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
로봇측 연결 ISO 9409-1-200-6-M12
툴측 연결 ISO 9409-1-200-6-M12
중량 [kg] 37.5
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
유체 소비 [cm³] 1410.0
확장 시간 [s] 0.6
수축 시간 [s] 1.1
에어 연결 잠금 및 잠금 해제 G1/8"
최대 편심 하중 [mm] 800.0
IP 보호등급 50
최대 정지 모멘트 Mx/My [Nm] 1600.0
최대 정지 모멘트 Mz [Nm] 1800.0
X축 및 Y축 방향의 최대 정적 힘 [N] 10000.0
Z축 방향의 최대 정적 힘 [N] 11000.0
최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] 800.0
최대 동적 모멘트 Mz [Nm] 900.0
힘 Fx 최대 동적 [N] 3400.0
힘 Fy 최대 동적 [N] 3400.0
힘 Fz 최대 동적 [N] 5500.0
최대 포스 Fd [N] 22000.0
자세한 기술 데이터는 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

流体消耗量
指单次回缩与伸出循环的耗气量

导轨系统
滚珠导轨

监测
通过磁开关或感应接近传感器

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件

标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月