arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade Podobné zobrazení

iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade

Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství

ID 1532117

iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade
  • Řada: iTENDO²
  • Není součástí dodávky: Neobsahuje upínač nástrojů iTENDO². Objednejte si iTENDO² s příslušným rozhraním stroje samostatně.
  • Předpoklad: Podložka iTENDO² je nezbytná pro konfiguraci.
Technologie Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství
Řada iTENDO²
Analogový výstup [V] 10.0
Rychlost přesunu dat [Hz] 100.0
Úložiště 64 (předvolba iTENDO²)

Provedení
S iTENDO² easy connect lze iTENDO² připojit ke stroji přes I/O rozhraní a naměřená data z iTENDO² jsou poskytována při 100 Hz na analogovém rozhraní. Výsledkem je, že systémy vyšší úrovně, jako je stroj nebo stávající systém monitorování procesů, mohou zpracovávat signál iTENDO².
Konfigurace se provádí pomocí podložky iTENDO².

Individuální
Snadné připojení chytrého upínače nástrojů iTENDO² ke stroji
Rozšířený sběr dat - „nejblíže k dílu“ pro váš stávající systém
Vysoká kvalita dat - díky přímému záznamu procesních dat na posledním neopotřebitelném dílu

Rozsah dodávky
Bezdrátový přijímač pro strojovnu s magnetickým upínačem, kabelem o délce 15 m, modulem ovládací skříně Connect Box