arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO P CAT 40 Ø3/4 Ilustracja analogiczna

TENDO P CAT 40 Ø3/4"x8"

Hydrauliczna oprawka narzędziowa

ID 1447930

TENDO P CAT 40 Ø3/4"x8", Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO Platinum
  • Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
  • Średnica mocowania: 3/4"
  • Przewidywana długość: 203.2 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 310 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Platinum
Interfaz del portaherramientas CAT 40
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 3/4"
D2 [mm] 44.45
D3 [mm] 49.0
D6 [mm] 35.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 203,2 mm / 8.0"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 43.17
L5 [mm] 184.15
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 310.0
Peso [kg] 3.2
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Agujero para chip portador de datos disponible de serie

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta