TENDO P CAT 50 Ø1/4"x81
ID 1447932
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Platinum
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 50
- Uchopovací průměr: 1/4"
- Projekční délka: 81 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 17 Nm
Información técnica
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Platinum |
| Rozhraní upínače nástrojů | CAT 50 |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| Upínací průměr D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D3 [mm] | 44.45 |
| D6 [mm] | 19.8 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 81 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 22.6 |
| L5 [mm] | 61.95 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 17.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.1 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro datové nosiče jsou k dispozici jako standard
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
TENDO Platinum s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání