arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO RLA HSK-A 100 Ø25x115 Similar a la imagen

TENDO RLA HSK-A 100 Ø25x115

Portaherramientas hidráulico

ID 207067

TENDO RLA HSK-A 100 Ø25x115, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO RLA
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
  • Diámetro de sujeción: 25 mm
  • Longitud de proyección: 115 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 400 Nm
Material suministrado: Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO RLA
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 25 mm
D2 [mm] 57.0
D3 [mm] 75.0
D6 [mm] 53.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 115 mm / 4.5"
L2 [mm] 57.3
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
L5 [mm] 86.0
Par de apriete mín. [Nm] 400.0
Peso [kg] 3.9
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para ajuste radial de longitud para el ajuste de herramientas con precisión micrométrica

Material suministrado
Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta