arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Turn DKE Ø1 1/2 Podobné zobrazení

TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3/4"x59

Hydraulický upínač nástrojů

ID 28003532

TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3/4"x59, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Turn
  • Rozhraní upínače nástrojů: DKE
  • Uchopovací průměr: 3/4"
  • Projekční délka: 19.5 mm
  • Min. točivý moment: 280 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Turn
Rozhraní upínače nástrojů DKE
Upínací průměr D1 3/4"
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 60.0
D5 [mm] 38.1
D6 [mm] 39.1
L [mm] 78.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 21.5
G M22x1
Min. točivý moment [Nm] 280.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.7
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
DIN 69880, formulář E1 a E2 pro vnitřní přívod chladiva
Pro obrábění nástrojů s válcovými stopkami

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání