arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-B 125-59-40

SGWB-G3-B 125-59-40

Úchop reverzibilní čelisti

ID 430387

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Úchop reverzibilní čelisti, pohyblivý
  • Rozhraní 1: W-125-1
  • Vhodné pro: KSC3 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 59 x 40 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.7 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 59.0
Výška [mm] 40.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 1.7

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí