FFV 510-A15
Placa adaptadora padrão
ID 836071
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas pneumaticamente
- Lado da placa: Z510
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 15
- Círculo de arremesso da placa: 580 mm
- Círculo de passo do fuso: 330.2 mm
- Altura: 50 mm
- Furo de passagem: 265 mm
- Peso: 82 kg
Technical details
| Lado da placa | Z510 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 580.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 330.2 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Furo de passagem [mm] | 265.0 |
| Peso [kg] | 82.0 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem