arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STR 100/3 Similar a la imagen

STR 100/3

Mordazas superiores en bruto

ID 1516454

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 100
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 40 x 40 x 25 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 0.25 kg
Ancho [mm] 40.0
Altura [mm] 25.0
Material 16MnCr5
Indicado para 100
Peso [kg] 0.25

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto