PT 17-2
Pendulum jaws supporting jaws
ID 191101
PT 17-2, Pendulum jaws supporting jaws
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 17 mm
- Delivery unit: 1 piece
- Discover more chuck jaws that meet your requirements! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| Grupo de productos | Mordazas base con mordazas pendulares |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 17.0 |
| Anchura B [mm] | 50.0 |
| Longitud L [mm] | 75.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 18.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 32.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/pieza [kg] | 1.1 |