arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZAU 250/4 Similar a la imagen

SZAU 250/4

Mordazas de garra universales

ID 1457356

SZAU 250/4, Mordazas de garra universales

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
製品グループ 汎用クロージョー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 50.0
高さ H [mm] 55.0
長さ L [mm] 86.0
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 45.0
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 4.08